Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.

Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63299462

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
76,0173,5471,168,64

Gewinde-Ausführunglinks
dH7 [mm]12
B-0,1 [mm]16
C1 [mm]12
d2 [mm]32
d3 [mm]17,5
d4 [mm]22
h1 [mm]50
l3 [mm]22
Gewindegröße G [mm]M12
Gewindesteigung [mm]1,75
Kippwinkel Alpha [Grad]7,5
Tragzahlen dyn. C [kN]3,5
Tragzahlen stat. Co [kN]1,3
Berech.-faktor Y1,74
Berech.-faktor Yo1,82
Drehzahl n max. [min -1]1125
Gewicht [g]107

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn