Werkstoff:Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet, Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit Einlage aus PTFE-Gewebe.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.
- Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe dynamische Zug- und Druckbelastung im korrosionsgefährdeten Bereich.
- Edelstahl auf PTFE-Gewebe.
- Wartungsfrei.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 63299708
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
25,72 | 23,16 | 21,88 | 20,57 | 19,3 | 18,02 |
links |
8 |
12 |
9 |
10,4 |
24 |
12,5 |
16 |
36 |
16 |
M8 |
1,25 |
14 |
14 |
46 |