Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63751100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,497,867,286,966,676,345,755,16

Gewindeausführungrechts
Größe [mm]12 x 24
a [mm]24
b [mm]12
d1 [mm]12
d2 [mm]M12
Gewindesteigung [mm]1,75
g [mm]24
I1 ±0,5 [mm]82
l2 [mm]68
Fzul. [N]12139
Gewicht [g]122

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn