Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64433600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
48,9647,546,0535,2428,7225,57

Gewinde d [mm]Tr. 36 x 6
D1 h11 [mm]80
D2 h11 [mm]112
L [mm]58
L1 [mm]18
r1 [mm]2,0
r2 [mm]1,0
Gewicht [kg]2,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn