Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche. Mit einem offenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität.
Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64674005

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
100,2990,2685,2280,2275,2172,7170,21

FW [mm]40
A [mm]56
C [mm]80
Da [mm]62
H+/-0,015 [mm]45
H1 [mm]77
H2 [mm]12
J [mm]94
L [mm]108
L1 [mm]74
E [mm]21,4
N [mm]8,4
Tragz. dyn. C [N]6590
Tragz. stat. C0 [N]8230
Gewicht [g]1280

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn