Werkstoff: Stahl C45Pb. Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64851000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
99,6697,394,990,1885,437965,05

Profil Bezeichnung [mm]KN 42 x 48
ØA DIN ISO 2768 m [mm]95
ØB DIN ISO 2768 m [mm]75
ØB1 DIN 74 m [mm]11
Ø C H7 [mm]60
Ø F h8 [mm]60
Ø d H7 [mm]42
E DIN ISO 2768 [mm]16
h DIN ISO 2768 [mm]4
L DIN ISO 2768 [mm]80
Gewicht [kg]1,22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn