Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.

Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
  • Schnelltrennung.
  • Verriegelung ausgezogen.
  • Befestigungsteile inbegriffen.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alles Befestigungspositionen zu verwenden,damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64903016

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
130,56116,5697,9288,665,4855,4550,14

Schienenlänge [mm]406
Auszug +/- 3,2 [mm]432
A [mm]-
B [mm]-
C [mm]336,5
D [mm]349,2
E [mm]361,9
F [mm]311,1
Lastwert / Paar [kg]67
Gewicht / Paar [kg]1,73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn