Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64904935

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
78,0669,7258,555338,1335,05

Schienenlänge [mm]350
Auszug +/- 3,2 [mm]389
A [mm]-
B [mm]-
C [mm]224
D [mm]256
E [mm]-
F [mm]-
G [mm]-
H [mm]256
Lastwert / Paar [kg]90
Gewicht / Paar [kg]1,93

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn