Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, schwarz verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter,
verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Schnelltrennung
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.
-
Ausführung schwarz verzinkt.
-
Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
HinweisEmpfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64911045
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
21,82 | 19,5 | 16,34 | 14,8 | 11,48 | 10,29 | 9,33 | 8,74 |
schwarz |
450 |
331 |
128 |
224 |
- |
- |
- |
392 |
224 |
- |
352 |
48 / 35 |
0,78 |