Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Ideal für Umgebungen, in denen Baustahl korrodieren könnte.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64944440

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
67,2559,5451,1345,7339,6238,3

Schienenlänge [mm]400
Auszug +/- 3,2 [mm]282
A [mm]160
B [mm]192
C [mm]320
D [mm]352
Lastwert / Paar [kg]59 / 54
Gewicht / Paar [kg]0,74

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn