Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Einhalterung in geschlossene Position.
-
Seitenneutrale Montage.
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64944630
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
154,39 | 136,73 | 117,35 | 104,99 | 90,89 | 87,85 |
DS0330-0030 |
300 |
305 |
- |
192 |
242 |
- |
- |
192 |
224 |
65 / 50 |
1,08 |