Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte
Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.
-
Einhalterung in geschlossene Position.
-
Seitenneutrale Montage.
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64944650
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
201,13 | 178,14 | 152,86 | 136,78 | 115,01 | 111,19 |
DS0330-0050 |
500 |
501 |
256 |
288 |
416 |
224 |
256 |
384 |
416 |
75 / 57 |
1,86 |