Werkstoff: Schienen: Werkzeugstahl 1.2842 (90MnCrV8), Härte 61+-4
HRC. Rollen: Wälzlagerstahl 100Cr6, Härte 62+-4 HRC. Käfige und
Endstücke: Kunststoff
Technische Daten:
-
Geschwindigkeit: Bis zu 3 m/s.
-
Beschleunigung: Bis zu 80 m/s².
-
Genauigkeitsklasse: P10 (max 10µm/1000 mm). Höhere Genauigkeitsklassen
P5 und P2 auf Anfrage.
-
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Schmierung: Vor dem Einsatz müssen die Schienen befettet werden (z.
B. Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis). Nachschmierintervalle sind
abhängig vom Anwendungsfall.
Lieferumfang: Ein Satz besteht
aus 4 Schienenhälften, 2 Kunststoffkäfigen mit Rollen und 8 Endstücken
(Lieferung unmontiert).
Baugrößen: Zwei Baugrößen mit
unterschiedlichen Längen. Weitere Baugrößen auf Anfrage.
Ausführung
RE: Für Anwendungen mit begrenztem Verfahrweg, wenn große Steifigkeit,
hohe Tragfähigkeit und hohe Positioniergenauigkeit auf minimalem Bauraum
gefordert ist. Die Verwendung erfolgt üblicherweise Paarweise, siehe
Lieferumfang.
Ausführung RE-ACS: Wie Ausführung RE, jedoch zusätzlich mit
Käfigzwangsführung ACS (Anti-Creeping-System). Dabei wird der Käfig
mittels Kunststoff-Zahnrad und Verzahung im Profilgrund geführt um ein
Käfigwandern zu verhindern. Hub und Tragzahlen sind geringer als bei
Ausführung RE (siehe Tabelle). Anwendunge: Werkzeugmaschinen,
Handhabungssysteme, Sondermaschinen, Vorrichtungen, Mess- und
Prüfsysteme.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 64970334
Staffelpreis in EUR pro STK:
RE-ACS |
3 |
18 |
8 |
175 |
179 |
94 |
8,7 |
4 |
25 |
12,5 |
3,5 |
M4 |
3,3 |
6 |
3,2 |
4 |
M3 |
6 |
9964 |
15300 |
333 |