Werkstoff: Schienen: Edelstahl 1.4037. Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM. Kugeln: Edelstahl 1.4037. Dichtungen: Polyurethan. Schmierstoff: Öl mit FDA-Zulassung.

Technische Daten:

  • Aufbau: 4-Punkt Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen
    Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen für
    unbegrenzten Hub.
  • Sortiment: Vier verschiedene Schienenbreiten: 7, 9, 12, 15 mm
  • Temperaturbereich: Von -20° C bis +80° C.
  • Geschwindigkeit: Bis max. 5 m/s. Beschleunigung: Bis 140 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: H (Standard, für die meisten Anwendungen). Vorspannklasse: Z0 (Standard, leichtes Spiel). Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.

Rostbeständig: Alle Teile des Sytems bestehen aus rostbeständigem Stahl oder Kunststoff und sind daher unempfindlich gegen Korrosion. Wartungsfreundlich: Durch Schmierbohrungen in den Endkappen des Laufwagens kann das System problemlos nachgeschmiert werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64970560

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
79,3676,8874,4171,9369,44

BeschreibungSchiene mit 1 Wagen
Schienenbreite W [mm]9
Schienenlänge [mm]100
Anzahl Wagen [Stck.]1
d1xd2xt [mm]3,5 x 6,0 x 3,5
E [mm]10
F [mm]20
H [mm]10
H1 [mm]2,35
H4 [mm]6,5
L1 [mm] -
L2 [mm]25
L3 [mm]10
L5 [mm]31
M1 [mm]M3 x 3,0
Anzugsmoment [Nm]1,1
W1 [mm]20
W2 [mm]15
W3 [mm]2,5
W4 [mm]4,5
Tragzahl C [N]2138
Tragzahl C0 [N]2795
Stat. Moment MX [Nm]11,5
Stat. Moment MY [Nm]7,5
Stat. Moment MZ [Nm]7,5
Gewicht [g]60
Ersatzwagen64970569

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn