Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Form B. Mit einseitig kugeliger Auflagefläche. Die Kugelfläche passt zu Kegelpfannen DIN 6319. Mit dieser Paarung können Lagerabweichungen ausgeglichen werden.
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
Artikelnr.: 65321000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250500
0,290,280,270,250,240,230,22

d1 [mm]M 10
d2 [mm]11,5
e [mm]18,5
m [mm]15
r [mm]15
sw [mm]16
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn