Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.
Sicherungseinlage: rostfreier Stahl.
Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.
Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!
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
Artikelnr.: 65344000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,8 | 11,43 | 11,05 | 10,64 | 10,39 | 9,95 |
M20 x 1 |
32 |
26 |
28,4 |
4 |
1,8 |
6 |
7,7 |
±0,5 |
0,05 |
23 |
|