Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl. Kugelpfanne: Kunststoff. Kugel: Edelstahl, gehärtet.

Mini-Kugelrolle mit Kunststoff-Gleitlager, z.B. für Zuführungen an Bearbeitungs- oder Verpackungsmaschinen. Einbaulage: beliebig.
Die Kugelrolle wird in die Aufnahmebohrung mit Toleranz H7 eingedrückt und ist durch die Rändelung selbsthaltend.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
pv-Wert max. 0,34 Nm/mm² x m/sec.
Temperaturbereich -50°C bis +90°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65430506

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,087,677,266,866,456,055,65

Größe
Ø dw [mm]
6,5
Tragzahl
bei 0,5m/sec. [N]
22,6
Tragzahl
bei 1,5m/sec. [N]
7,53
D [mm]10
D1 [mm]13
H [mm]11,2
h1 [mm]3,2
h2 [mm]1,2
hR [mm]4,2
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn