Werkstoff Ausführung 350: Gehäuse und übrige Teile:
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr.
1.430gehärtet. Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.
Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem
Lauf. Mit Filzdichtung.
Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.
Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts
geteilt durch 2,5.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65435015
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
40,11 | 37,88 | 35,65 | 33,42 | 32,31 |
350 |
15 |
370 |
24 +-0,065 |
31 |
21,5 |
9,5 +-0,2 |
6,1 |
2,5 |
0,038 |
654 390 15 |
25,7 +0,2 |