Werkstoff: Stahl geschmiedet, verzinkt.

• Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
• Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
• Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Hinweis:
Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers.
WLL = Work Load Limit.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65468808V

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,910,770,650,540,50,450,40,35

Nenngröße [mm]8
Nenngröße [Zoll]5/16
b1 [mm] 16
d4 [mm] 8
h1 [mm] 32
Tragfähigkeit [WLL kg]200
Gewicht [g] 70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn