Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.
Mit blauer PTFE-Beschichtung. Die besonders geringe Reibung ermöglicht
ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit.
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens
mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht
parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem
Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen
Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.
* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.
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
Artikelnr.: 65598514
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
1,29 | 1,2 | 1,1 | 0,98 | 0,86 | 0,78 | 0,69 | 0,64 |
16,5 |
28 |
24,8 |
5,6 |
8,6 |
M14 |
18,0 |
65598414 |