Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe
mindestens 0,2 mm.
Mit blauer PTFE-Beschichtung. Die besonders geringe Reibung ermöglicht
ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit.
Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens
mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht
parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem
Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen
Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.
* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.
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
Artikelnr.: 65598540
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
7,62 | 7,12 | 6,34 | 5,72 | 5,09 | 4,8 | 4,74 |
49 |
78 |
70 |
18 |
29,1 |
M42 |
365,0 |
65598440 |