Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599206

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
12,6911,159,629,128,38

TypN
d1 [mm]M6
d2 [mm]20
h1 ca. [mm]14
h2 [mm]2,5
t [mm] 5
SW [mm]10
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]8
Gewicht [g]17,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn