Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599216

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
39,0734,4129,7228,1425,8

TypN
d1 [mm]M16
d2 [mm]50
h1 ca. [mm]32
h2 [mm]7
t [mm]13,5
SW [mm]24
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]36
Gewicht [g]249

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn