Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599220

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
48,8943,0537,1835,2132,28

TypN
d1 [mm]M20
d2 [mm]60
h1 ca. [mm]42
h2 [mm]8
t [mm]17
SW [mm]30
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]44
Gewicht [g]478

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn