Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599224

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
64,3656,5948,8846,3142,47

TypN
d1 [mm]M24
d2 [mm]60
h1 ca. [mm]45
h2 [mm]9,5
t [mm]19
SW [mm]36
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]52
Gewicht [g]665

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn