Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form N:
ohne Gummiauflage. Form NG: mit Gummiauflage. Die Füße sind
leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und
gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische
Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und
eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen
Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw.
-bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die
Gelenkfüße rutschfest.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65599341
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,93 | 12,31 | 11,08 | 10,16 | 9,85 | 9,55 | 9,23 |
NG |
60 |
M16 |
68 |
33 |
24 |
16 |
14 |
14000 |
0,14 |