Werkstoff: Tragrolle aus Kunststoff. Achse aus Stahl.

K1: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit einer Kugelreihe aus Stahl.
K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb.
K3: Tragrolle aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellagern aus Stahl und Labyrinth-Abdichtung für den schweren und angetriebenen Einsatz.

*Die Tragkraft versteht sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollenbahnen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65653502

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
30,0328,5327,0325,5324,0322,5221,77

AusführungK3
Rollen-Ø [mm]50
Rohr-
Wandstärke [mm]
2,8
Rollen-
länge RL [mm]
200
Einbau-
länge EL [mm]
206
Achs-
länge AL [mm]
226
Federachsen-
Ø [mm]
10
Traglast* [kg]100
Gewicht [kg]0,38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn