Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schlagfest, schwarz, matt. Buchse Stahl, verzinkt, blau chromatiert.

Ausführung C: mit Sackloch H7.

Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch.

Die Auflagefläche ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66134001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,061,911,721,561,421,321,191,1

AusführungE
d1 [mm]40
d2 [mm]M8
d3 [mm]-
d4 [mm]14
h1 [mm]26
h2 [mm]13
h3 [mm]10
t min. [mm]14
Gewicht [g]25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn