Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schlagfest, schwarz, matt. Buchse Stahl, verzinkt, blau chromatiert.

Ausführung C: mit Sackloch H7.

Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch.

Die Auflagefläche ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66136301

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,445,054,474,093,723,443,182,91

AusführungE
d1 [mm]63
d2 [mm]M12
d3 [mm]-
d4 [mm]20
h1 [mm]40
h2 [mm]21
h3 [mm]14
t min. [mm]22
Gewicht [g]85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn