Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert. Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für relativ hohe Anzugsmomente.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66175503

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,933,653,262,882,62,442,22,03

d1 [mm]55
d2 [mm]M8
l [mm]20
h1 [mm]28
h2 [mm]6,5
b [mm]8
d3 [mm]16
Gewicht [g]22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn