Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

* nicht nach DIN 39.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66211000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
3,653,543,433,313,23,09

d1 [mm]10
d3 [mm]M 4
d4h13 [mm]7
l1 [mm]32
l2 [mm]7
l3 [mm]4
s [mm]-*
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn