Werkstoff: Stahl verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 66313600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
9,499,28,918,628,348,06

d1 [mm]36
d3 [mm]M 16
d4h13 [mm]22
d5 [mm]29
l1 [mm]106
l2 [mm]26
l3 [mm]11,0
l4 [mm]9,0
s [mm]8
Gewicht [g]541

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn