Werkstoff: Stahl, brüniert. Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66512400

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
41,2839,2337,1236,35

AusführungStahl
d1 [mm]32
Gewinde [mm]M 24
d3 [mm]50
l1 ca. [mm]190
h [mm]97,0
b ca. [mm]40,0
Gewicht [g]1116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn