Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Auflagefläche bearbeitet.Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66599312

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,1916,3715,5514,7313,9113,0912,2811,47

d1 [mm]25
d2 [mm]M12
a [mm]11
b [mm]18
h1 [mm]18
h2 ca. [mm]53
l ca. [mm]87
Gewicht [g]125

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn