Werkstoff: Stahl verzinkt. Kugelknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.
Der Kugelknopf DIN 319 ist aufgeschraubt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66607100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,985,685,455,164,894,65

AusführungStahl verzinkt
d1 [mm]12
d2 [mm]M10
d3 [mm]32
I1 [mm]160
I2 [mm]14
I3 [mm]29
Gewicht [g]154

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn