Werkstoff: Klappgriff und Umlenkmechanik aus Stahl verchromt. Griffschale aus Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet, schwarz. Der sehr robuste Schalen-Klappgriff wird eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. Zur Befestigung an der Gehäusewand genügen Schrauben M4.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 66655000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
35,4733,6831,9130,1528,3626,6225,7224,82

Länge I1 [mm]120
I2 [mm]170
I3 [mm]65
m1 [mm]154
m2 [mm]49
Gewicht [g]402

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn