Werkstoff: Gehäuse Stahl verzinkt, blau passiviert. Bolzen Edelstahl 1.4305. Druckfeder und Zugring (Form A/AK): Edelstahl 1.4310. Knopf (Form B/BK) Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen 717 sind preisgünstig mit kleinen Baumaßen, für Anwendungsfälle ohne besondere Präzision. Rastbolzen ohne Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll. Bei der Montage darf das Anzugsdrehmoment TA nicht überschritten werden.
Form A: ohne Rastsperre, mit Zugring, ohne Kontermutter.
Form AK: ohne Rastsperre, mit Zugring, mit Kontermutter.
Form B: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter.
Form BK: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, mit Kontermutter.
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
Artikelnr.: 66671727
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
5,31 | 5,1 | 4,71 | 3,84 | 3,5 | 3,15 | 2,8 | 2,67 |
B |
3 |
3,5 |
M6 |
12 |
6,9 |
26,5 |
12 |
4,5 |
10 |
6 |
2 |
3 |
12 |
3 |