Werkstoff: Gehäuse Stahl verzinkt, blau passiviert. Bolzen Edelstahl 1.4305. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Knopf Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen 717 sind preisgünstig mit kleinen Baumaßen, für Anwendungsfälle ohne besondere Präzision. Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeit­weise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem Herausziehen um 90º gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht. Bei der Montage darf das Anzugsdrehmoment TA nicht überschritten werden.
Form C: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter.
Form CK: mit Rastsperre, mit Bedienknopf, mit Kontermutter.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66671753

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,395,144,773,883,563,212,842,69

FormC
d 1 [mm]3
l 1 min. [mm]3,5
d 2 [mm]M6
d 3 [mm]12
e [mm]6,9
l 2 max. [mm]29
l 3 [mm]12
l 4 [mm]7
l 5 [mm]10
sw [mm]6
TA** [Nm]2
Federdruck Anfang * [N]3
Federdruck Ende * [N]12
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn