Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4305 (V2A). Bolzen Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckfeder und Zugring (Form A/AK): Edelstahl 1.4310. Knopf (Form B/BK) Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar.
Rastbolzen 717 sind preisgünstig mit kleinen Baumaßen, für Anwendungsfälle ohne besondere Präzision. Rastbolzen ohne Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft wieder ausfahren soll. Bei der Montage darf das Anzugsdrehmoment TA nicht überschritten werden.
Form A: ohne Rastsperre, mit Zugring, ohne Kontermutter.
Form AK: ohne Rastsperre, mit Zugring, mit Kontermutter.
Form B: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter.
Form BK: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, mit Kontermutter.
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
Artikelnr.: 66671804

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,955,695,284,283,963,523,143,01

FormA
d 1 [mm]4
l 1 min. [mm]4,5
d 2 [mm]M8x1
d 3 [mm]18
e [mm]9,2
l 2 max. [mm]40
l 3 [mm]16
l 4 [mm]6
l 5 [mm]13,5
sw [mm]8
TA** [Nm]8
Federdruck Anfang * [N] 5
Federdruck Ende * [N]24
Gewicht [g]8,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn