Werkstoff: Aluminium, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert.

Ohne Ballengriff.

Ausführung B:  Ohne Passfedernut.
Ausführung N:  Mit Passfedernut DIN 6885-1.

*nicht nach DIN.
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
Artikelnr.: 67041600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
28,3326,8925,4924,07

AusführungB
d1 [mm]160
d2 H7 [mm]14
d3* [mm]36
a [mm]18
l1 [mm]40
l2 [mm]20
Gewicht [g]514

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn