Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4308 (V2A). Radkranz gedreht, matt gestrahlt. Griff (Ausf. B/G): Kunststoff, schwarz, mit Achsteil aus Edelstahl 1.4305 (V2A).

Ausführung B/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.
Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff.

Leicht zu reinigen, daher besonders hygienisch.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67099512

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
35,9134,7433,632,49

Ausführung B/A
d1 [mm]125
d2 H8 [mm]12
d3 [mm]24
b1 [mm]9
l1 [mm]28,5
l2 [mm]16
Griff-Ø [mm]-
Griff-Länge [mm]-
Speichen [Anzahl]3
Gewicht [g]425

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn