Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert.

Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung für Anwendungen mit geringer Belastung.

Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.

Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.

1) Max. Axialkraft.  

2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.

Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700181

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,862,762,512,352,151,99

FormB
l1 [mm]40
l2 [mm]40
d1 [mm]4
d2 [mm]4,2
m [mm]25
FA1) [N]2000
FR2) [N]700
Gewicht [g]33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn