Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt. Abdeckung: Kunststoff, schwarzgrau. Stift: Edelstahl 1.4305. Justierscheibe: Stahl, gehärtet.

Diese justierbaren, nicht aushängbaren Scharniere ermöglichen eine sehr genaue Positionierung der Tür oder Klappe. Die Justierscheibe aus Stahl hat an der Unterseite einen Schneidring, der sich beim Anziehen der Senkschraube in die Rippen des Zink-Druckguss-Flügels einschneidet. Dadurch entsteht ein Formschluss der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert. Die Schrauben werden von einem passgenauen Deckel verkleidet.

Form B: Beidseitig justierbar.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700401

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,6310,369,579,058,57,97

l [mm]42
d1 [mm]5,3
d2 [mm]4
h1 [mm]11
h2 [mm]6,5
h3 [mm]7,5
l3 [mm]17
m [mm]25
FA1) [N]1050
FR2) [N]2100
Gewicht [g]54

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn