Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas. Spannung:
Wahlweise 230V AC, 50Hz, oder 24V DC. Tropfenzahl normal: ca. 45 Tropfen
auf 1 ml. Gegenüber dem manuellen Tropföler, der auch tropft, wenn die
Maschine steht, tropft der Elektro-Tropföler nur, solange die Maschine
im Einsatz ist. Nach Maschinenstillstand wird auch der Elektro-Tropföler
automatisch abgestellt, da die Steuerung des Ölers durch das
Maschinenprogramm erfolgt. Feinste Tropfendosierung - Einstellung durch
eine Rändelmutter am Kopf des Ölers - ist möglich. Fast alle Öle können
dosiert werden, sofern sie nicht mit Feststoffen vermischt sind. Er ist
auch für andere Medien geeignet, wenn dieselben sich nicht durch Wärme
verdicken. Dabei ist auf Verträglichkeit mit Plexiglas und Perbunan als
Dichtung zu achten. (Naturglas und Vitondichtungen auf Anfrage.)
Einschaltdauer (ED): Aussetzbetrieb 20%. Schutzart nach EN 60529: IP20.
Leistungsaufnahme: 12VA (12W).
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 68033600
Staffelpreis in EUR pro STK:
Tropföler |
24 V DC |
2000 |
G 1/2" |
278 |
173 |
133 |
15 |
67 |
27 |
1320 |
680 321 00 |