Wälzlagerfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.

• Lithium-verseiftes Fett mit EP-Zusätzen.
• Bezeichnung nach DIN 51502: KP2K-30.
• NLGI-Klasse 2.
• guter Korrosionsschutz.
• hohe Walkstabilität.
• hohe Druckaufnahmefähigkeit.
• in der Lage, hohen Wasseranteil aufzunehmen.
• Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +120ºC (kurzzeitig bis +130ºC).

Hochwertiges Wälzlagerfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erschwerten Bedingungen und hohen Druckbelastungen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Eine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert die wirtschaftliche Anwendung in einem breiten Einsatzspektrum.

Typische Anwendungen:
• Wälzlager und Gleitlager.
• mitlaufender Lageraußenring.
• senkrechte Welle.
• Propellerwellen.
• Landmaschinen.
• Radlager für Pkw und Lkw.
• große Elektromotoren.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
5,174,764,614,454,3

Inhalt [g]400
GebindeartKartusche DIN 1284
Gewicht [g]440

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn