Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.
** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77099005
Staffelpreis in EUR pro M:
|
19,06 | 17,79 | 16,51 | 14,6 | 12,71 | 11,43 | 10,17 | 9,2 |
5 x 18,5 |
5 |
18,5 |
17 |
3200 |
12000 |
0,5 |
** |