Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.
** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77099006
Staffelpreis in EUR pro M:
|
25,32 | 23,27 | 21,75 | 20,24 | 18,23 | 16,2 | 15,21 | 14,17 |
6 x 18,5 |
6 |
18,5 |
20 |
4000 |
16000 |
0,75 |
** |