Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.
** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77099008
Staffelpreis in EUR pro M:
|
44,08 | 40,55 | 37,89 | 35,26 | 31,73 | 28,22 | 26,46 | 24,69 |
8 x 24 |
8 |
24 |
26 |
8000 |
32000 |
1,35 |
** |