Werkstoff: Grauguss GG25, verzinkt.

Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend.

Radlagerung als Gleitlager (bis Ø 250mm Lager-Bohrung direkt im Grauguss, ohne Buchse.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.

Temperaturbereich: -30º bis +180ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77502000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
80,9977,6174,2767,5160,7656,03

B [mm]200
C [mm]230
H [mm]56
F [mm]38
G [mm]60
ND [mm]90
D [mm]30+0,2
Radlast max. [kg]1500
Gewicht [kg]7,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn