Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau, elektrisch leitfähig und antistatisch (104 Ω).
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

Hinweis zu elektrischer Antistatik und Leitfähigkeit: Als antistatisch werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 107 Ω oder weniger beträgt. Als elektrisch leitfähig werden Rädern und Rollen bezeichnet, deren Ohmscher Widerstand 104 Ω oder weniger beträgt, also geringer ist als bei einer rein antistatischen Variante. Elektrisch leitfähige Rädern und Rollen sind somit auch antistatisch.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77713050EL

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,747,47,076,736,065,39

D [mm]50
B [mm]18
H [mm]73
A [mm]26
R [mm]51
d [mm]10,2
d1 [mm]38,1
Tragkraft [kg]50
Gewicht [kg]0,16
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77714050EL

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn